Ontdek de magie van het portaal

Stap in de magische wereld van het nieuwe meusburger portaal. Met een ocervloed aan nieuwe functies biedt het je talloze mogelijkheden om je doelen fascinerend snel te bereiken - de klok rond, in wel 20 talen. Ontdek de magie van het portaal, waar constructie verbluffend eenvoudig is en een fantastische service op je wacht!

Ervaar uw voordelen

Fantastische service

Met “Mijn accoun” profiteert u niet alleen van eenvoudige opdrachtverwerking, maar krijgt u ook inzicht in alle opdrachtgegevens en documenten. Om het bestelproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is de artikelimport zowel verzameld in Exel- en MEU-bestanden als per stuk mogelijk. Daarbij worden de artikelen automatisch voorgesteld met behulp van de ingevoerde gegevens.

Hebt u nog vragen?

Tijdens je bestelling kun je ook kiezen tussen verschillende verzendmethoden (expresverzending/standaardverzending/elf afhalen in Duitstalig gebied) en een gewenste verzenddatum vastleggen. Het afleveringsadres kan snel worden geselecteerd via een vervolgkeuzemenu. Je kunt indien nodig ook een nieuw adres toevoegen.

Na een bestelling zijn alle documenten binnen een paar minuten beschikbaar voor u. Offertes kunnen direct besteld of opnieuw aangevraagd worden. U kunt ook de huidige status van de betreffende opdracht bekijken in het gedeelte „Mijn account“ en uw (deel)levering volgen. Retourzendingen kunnen net zo gemakkelijk en snel worden verwerkt.

Verslag uit het veld

Lees ons gebruikersrapport en ontdek hoe ons nieuwe meusburger portaal het dagelijks werk voor onze klanten makkelijker maakt.

Verbazingwekkend eenvoudige constructie

Bij de constructie is georganiseerd en tijdbesparend werken uiterst belangrijk. Daarom hebben we de navigatie overzichtelijk en gebruiksvriendelijk gemaakt. Bovendien is configuratie op maat nu nog eenvoudiger: Onze assistenten en configuratoren bieden u diverse mogelijkheden. Ze combineren de bekende voordelen met verbeterde en overzichtelijkere functies.

In onze configurators en assistenten overzicht

Meer efficiëntie voor uw projecten

Op de productdetailpagina’s vindt u tabellen en keuzemogelijkheden die experts speciaal voor de branche ontwikkeld hebben. Zodra u bent ingelogd, worden de nettoprijzen van de producten direct vermeld.

Op het gebied van de CAD-gegevens hebben we de bediening aanzienlijk verbeterd. Dit betekent dat de CAD-export direct vanaf de productdetailpagina’s kan worden gestart zonder dat het product eerst aan een stuklijst moet worden toegevoegd of in het winkelmandje moet worden gelegd. Bovendien hebben we individueel configureren van modellen nog makkelijker gemaakt en gaat u direct naar de download.

Fantastische service

Met “Mijn accoun” profiteert u niet alleen van eenvoudige opdrachtverwerking, maar krijgt u ook inzicht in alle opdrachtgegevens en documenten. Om het bestelproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is de artikelimport zowel verzameld in Exel- en MEU-bestanden als per stuk mogelijk. Daarbij worden de artikelen automatisch voorgesteld met behulp van de ingevoerde gegevens.

Tijdens je bestelling kun je ook kiezen tussen verschillende verzendmethoden (expresverzending/standaardverzending/elf afhalen in Duitstalig gebied) en een gewenste verzenddatum vastleggen. Het afleveringsadres kan snel worden geselecteerd via een vervolgkeuzemenu. Je kunt indien nodig ook een nieuw adres toevoegen.

Na een bestelling zijn alle documenten binnen een paar minuten beschikbaar voor u. Offertes kunnen direct besteld of opnieuw aangevraagd worden. U kunt ook de huidige status van de betreffende opdracht bekijken in het gedeelte „Mijn account“ en uw (deel)levering volgen. Retourzendingen kunnen net zo gemakkelijk en snel worden verwerkt.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.